CX3 with Netatmo - Contactor conectado para o quadro elétrico
| Preço | 113,48 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.67 |
| Peso (g) | 119.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite adicionar à sua instalação conectada, é necessário a instalação prévia de uma gateway "with netatmo"
Contator multifunções silencioso 20 AX - 230 V ~ - 50 Hz para controlar todos os tipos de cargas (caldeira, aquecimento, tomada de carregamento VE, etc.)
Funções:
horas de pico / vazio
Função ON/OFF
Permite através do aplicativo. Home + Control da Legrand:
entrar no modo de operação do contator (vazio/Pico/ON/OFF)) dependendo da natureza da carga (caldeira de água ou outra carga)
a medição e monitoramento do consumo (kWh) do circuito controlado
controle de outro contator> 20 A
controle de dispositivos elétricos até 4800 W ou motores até 2400 VA ou tomadas para veículos elétricos até 16 A VE
Está em conformidade com a norma EN 60669-2-1
Terminais de conexão de fase autoprotegida: não requer um disjuntor 2A (remova este disjuntor se já estiver presente ao substituir um contator)
Aceita a passagem do pente de alimentação
Terminais de parafuso
1 módulo 17,5 mm
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído