REF.
048472

Detetor de movimento ON/OFF para encastrar em tetos altos

Mais informação
Preço 76,75 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.40
Peso (g) 186

Descrição

Características do Produto

PIR (Infravermelhos passivos), 360°, Alcance Ø20 m Altura de fixação recomendada: 10 m IP 41 - 3 fios com neutro Nível de luz: 5 a 2000 lux Atraso temporal: 10 segundos a 30 minutos Bloco de terminais de encaixe Fixa-se diretamente a um teto falso com garras de montagem (incluídas) Preto - GI-HRB

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar