REF.
048452

Detetor de presença de superfície standard ON/OFF

Mais informação
Preço 38,37 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 153

Descrição

Características do Produto

PIR (Infravermelhos Passivos), 360°, Alcance Ø14 m Altura de fixação recomendada: 2,5 m IP 40 - 3 fios com neutro Nível de luz: 5 a 2000 lux Atraso temporal: 10 segundos a 30 minutos Bloco de terminais de encaixe Branco - GI-SSW

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar