REF.
420449
Disj. Eletrónico S2 c/unidade medida DPX³ 250 - Icu 36 kA - 400 V~ - 4P - 250 A
| Preço | 1 638,95 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 3.81 |
| Peso (g) | 2345 |
Descrição
Características do Produto
Instalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3. Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ecrãs de separação e ligadores de parafuso para barras ou terminais (ligação a cabo com acessórios). Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Proteção contra sobrecargas: Ir regulável de 0,4 a 1 In. Tr regulável de 3 a 15 s. Proteção contra curto-circuitos: Isd regulável de 1,5 a 10 Ir, Tsd regulável de 0 a 0,5 s. Unidade de medida integrada com ecrã LCD. Medida de correntes, tensões, frequência, potência, energias e harmónicas.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar