REF.
410820
Disjuntor diferencial DX3 1P+N C10 6000A/10kA 300 mA - 2 módulos - tipo AC
| Preço | 215,67 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.38 |
| Peso (g) | 190 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1. 10 kA - IEC/EN 60947-2 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar