REF.
411205
Disjuntor diferencial DX3 4P C16 6000A/10kA 300 mA - 4 módulos - 400V~- tipo AC
| Preço | 362,02 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.7 |
| Peso (g) | 471 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1. 10 kA - IEC/EN 60947-2 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37.Mais Informação