REF.
411189
Disjuntor diferencial DX3 4P C32 6000A/10kA 30 mA - 4 módulos - 400V~- tipo AC
| Preço | 359,46 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.7 |
| Peso (g) | 506 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1. 10 kA - IEC/EN 60947-2 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar