REF.
411191

Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 4P - 400 V~ - 50 A - 30 mA - tipo AC

Mais informação
Preço 426,13 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.86
Peso (g) 955

Descrição

Características do Produto

De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1, 10 kA - IEC/EN 60947-2. Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37.

Mais Informação

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Software

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar