REF.
406799
Disjuntores DNX3 4500 - Uni+Neutro 230V~ - curva C - 40A
| Preço | 22,36 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.21 |
| Peso (g) | 126 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 4500 - IEC/EN 60898-1 230 VA; 6 kA - IEC/EN 60947-2 230 VA. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar