REF.
406791
Disjuntores DNX3 4500 - Uni+Neutro 230V~ - curva C - 6A
| Preço | 32,43 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.21 |
| Peso (g) | 117 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 4500 - IEC/EN 60898-1 230 VA; 6 kA - IEC/EN 60947-2 230 VA. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37.Mais Informação