REF.
409508
Disjuntores DX3 - 10000A/16kA - 3P - 400 V~ - 125A - curva D - 4.5 módulos
| Preço | 557,93 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.04 |
| Peso (g) | 691 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 10000 - IEC/EN 60898-1 400 V~. 16 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Não aceitam pentes.Mais Informação