REF.
409361
Disjuntores DX3 - 10000A/16kA - 4P - 400 V~ - 63A - curva C - 4 módulos
| Preço | 300,31 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.72 |
| Peso (g) | 634 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 10000 - IEC/EN 60898 - 1 400 V~ 16 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar