REF.
410163
Disjuntores DX3 - 50kA - 3P - 400 V~ - 25 A - curva C - 4.5 módulos
| Preço | 304,86 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.04 |
| Peso (g) | 637 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60947-2. Poder de corte: 36 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Não aceitam pentes.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar