REF.
004663
Amperímetro / Voltímetro digital - Ligação por TI - 4 módulos
| Preço | 243,72 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.701 |
| Peso (g) | 237.00 |
Descrição
Características do Produto
Tensão de alimentação: 230 V± - 50/60 Hz. Leitura: Corrente de 0 a 8 000 A; Tensão de 0 a 500 V; Modo amperímetro: Ligação por transformador de corrente (TI) de relação 5 A. Regulação da gama de leitura em função do TI utilizado; Modo voltímetro: Medida de tensão alternada ou contínua e Escala 0-600 V; Montagem em calha DIN.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar