REF.
090470
Green up Access - kit com tomada. suporte e disjuntor diferencial.
| Preço | 228,23 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 4.047 |
| Peso (g) | 671.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite criar uma infraestrutura segura de carregamento de veículos elétricos e híbridos através de cabos Modo 2 (ou Modo 1). Adequados para instalação em casas particulares, garagens privadas, apartamentos, etc. O kit contém: 1 tomada tipo "sch" de alta resistência Green’up Access, com tampa, IP55 - IK08 -16A - 230V, 1 base para suporte da caixa de controlo do cabo de carregamento do veículo, 1 disjuntor diferencial de 16 A, curva C, 30 mA, tipo F - ref. 4 107 54. Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões. Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar