REF.
310081
UPS keor monofásicas 600VA com 4+2 tomadas schuko. com autonomia até 15 minutos.
| Preço | 135,67 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 17.870 |
| Peso (g) | 5900.00 |
Descrição
Características do Produto
UPS Line Interactive – Monofásica com 6 tomadas 2P+T tipo "sch", para proteção dos equipamentos contra anomalias na rede elétrica. Na falha de energia elétrica ou fraca qualidade a UPS entra em funcionamento (reinício automático) fornecendo energia até ao limite da capacidade da baterias, com tempo de autonomia estimado até 15 minutos, podendo variar consoante o tipo de cargas e condições do ambiente. Equipada com fusível substituível em caso de curto-circuito, indicadores LED para indicação visual do estado da UPS, AVR interno (regulador de tensão automático), e carregador USB.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar