REF.
412090
Contador trifásico 63A - lig. direta - N/MID - 4 módulos - emissor de impulsos
| Preço | 362,85 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.570 |
| Peso (g) | 230.00 |
Descrição
Características do Produto
Contador trifásico com ligação directa. Mede a energia elétrica consumida por um circuito monofásico ou trifásico. Mostra o consumo de energia em kWh, assim como outras grandezas (conforme as referências): corrente, energia ativa, energia reativa e potência. De acordo com as normas IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar