REF.
412162
Transformador monofásico aberto para barra 50x80 mm - transformação 400/5 -1.5VA
| Preço | 254,20 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.561 |
| Peso (g) | 985.00 |
Descrição
Características do Produto
Transformadores de corrente monofásicos abertos . Associação aos amperímetros, aos contadores de energia e às centrais de medida. Debitam uma intensidade de corrente de 5 A no secundário, proporcional à corrente no primário. Fixação direta sobre a barra. Classe de precisão 0,5%.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar