REF.
412641

Interruptor horário multifunções - Programas diários ou semanais - 2 Saídas

Mais informação
Preço 258,30 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.480
Peso (g) 196.00

Descrição

Características do Produto

Capacidade 56 passos de programa Programação direta no teclado com possibilidade de transferência de programa pré-gravado na chave de transferência ref. 4 128 72 Programa diário ou semanal Possibilidade de programas aleatórios (ciclos irregulares), dias feriado/férias Função cíclica e conta-horas de funcionamento Tempo mínimo de comutação: 1 s Precisão do relógio: + 0,1 s/dia Reserva de marcha: 5 anos Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz Número de módulos: 2 2 saídas/2 inversores 16 A - 250 VA μ cos ø = 1 Capacidade 28 passos de programa por saída

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar