REF.
414926
Módulo concentrador de impulsos EMS CX³ - até 3 circuitos de impulso - 1 módulo
| Preço | 210,14 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.229 |
| Peso (g) | 63.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite recolher as medidas efetuadas pelos contadores de impulsos (energia, gás, água...).
Consumo em 12 V= : 0,288 W - 24 mA.
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar