REF.
414629
Fusíveis para aplicações fotovoltaicas 15A 1000V
| Preço | 15,76 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 0.06 |
| Peso (g) | 63 |
Descrição
Características do Produto
Proteção de proximidade corrente contínua para instalações fotovoltaicas. Constante de tempos (L/R): 1 ms. Conforme a norma IEC 60269-6. Fusíveis cilindricos 1000 V= 10 x 38 mm gPV.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar