REF.
414930
Módulo de sinalização universal EMS CX³ - 3 LEDs - 1 módulo
| Preço | 191,47 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.229 |
| Peso (g) | 62.00 |
Descrição
Características do Produto
Indicação por 3 leds do tipo de informação: posição dos contactos, DMX3 extraído/conectado... microswitches de configuração sobre a lateral do produto.
Permitem:
- escolher o tipo de informação
- o comportamento dos LED.
Sinalizador 3 LEDs: vermelho, amarelo e verde.
Ligação por contactos secos.
Consumo em 12 V= : 0,377 W - 31,4 mA.
Aceita a passagem do pente.
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar