REF.
413096
Transformadores de segurança - 230 V/12 ou 24 V - 25 VA - 4 módulos
| Preço | 91,20 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.7 |
| Peso (g) | 672 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN/IEC 61558-2-6 - proteção por CTP integrada no primário. CTP: Coeficiente de temperatura positiva, em caso de corte automático por sobrecarga ou curto-circuito, cortar a alimentação e deixar arrefecer antes de religar. 230 V / 12 ou 24 V. Por ligação 2 x 12 V para as refs. 4 130 97/98 com barras de ligação fornecidas.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar