REF.
049401
Ficha múltipla 2 x tomadas laterais 2P 6A e com USB A+C - Branco/Cinzento claro
| Preço | 23,67 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.78 |
| Peso (g) | 148 |
Descrição
Características do Produto
Para ligar a uma tomada de parede de 2P+T; Com 1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C: 3,0 A - 5,0 V – 15 W máx.; Utilizada para a recarga de smartphones, tablets e outros dispositivos eletrónicos; Equipada com suporte para smartphone; 12 A - 230 V - 2.760 W máx.; 2 x tomadas laterais de 2P 6 A; Apenas para utilização em espaços interiores.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar