REF.
032102
Gaveta abertura deslizante equip. 12 conect. SC duplex multímodo p/24 fibras 1U
| Preço | 291,16 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 2 |
| Volume (dm3) | 17.07 |
| Peso (g) | 3406 |
Descrição
Características do Produto
Gavetas modulares óticas 19" metálicas com 8 entradas para cabos, fornecidas com kit de fixação, 1 PE Ø 13,5 mm, sistema de enrolamento e organizador de pigtails. Com a nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos quadros e armários. Fornecido com etiquetas numeradas. Aberta com inclinação de 30°. Máxima capacidade: 96 conectores LC; 48 conectores SC; 24 conectores ST. Profundidade 215 mm, altura 1 U.Mais Informação