REF.
041520
Sirene Industrial - IP 20 - IK 08 - 100 dB - 24 V~/= - 820 mA
| Preço | 209,62 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.115 |
| Peso (g) | 740.00 |
Descrição
Características do Produto
Som contínuo frequência 350 / 400 Hz. Utilização em funcionamento descontínuo - Ciclo a respeitar: 1 min de marcha, 10 min de repouso, a realizar por comando exterior. IP 54 com caixa estanque ref. 041524.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar