REF.
048584

Area Manager Weoz

Mais informação
Preço 595,11 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.75
Peso (g) 222

Descrição

Características do Produto

Alimentação: 12 Vcc/24 Vcc; Número máximo de produtos ligados: + 100 pontos; Modbus; Método de instalação: Perfis e painéis DIN; Alimentação: USB-C 5 V, CC12 V, PoE; Interfaces RS485, POE, CC 12 V, USB-C 5 V; Protocolos de comunicação: Modbus (RS485), Z-Wave, Zigbee, BLE, Wi-Fi, Ethernet; Area Manager, controlador de edifícios da solução WEOZ

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar