REF.
048461

Detetor de movimentos orientável multissuperfícies ON/OFF IP 55

Mais informação
Preço 40,85 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.92
Peso (g) 245

Descrição

Características do Produto

PIR (Infravermelhos passivos), 360°, Alcance Ø12 m Altura de fixação recomendada: 2,5 m IP 55 - 3 fios com neutro Nível de luz: 5 a 2000 lux Atraso temporal: 10 segundos a 30 minutos Bloco de terminais de encaixe Cinzento escuro - GI-MSG

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar