REF.
048455

Detetor de presença de encastrar padrão DALI-2

Mais informação
Preço 54,53 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.79
Peso (g) 123

Descrição

Características do Produto

PIR (Infravermelhos Passivos), 360°, Alcance Ø14 m Altura de fixação recomendada: 2,5 m IP 41 - 3 fios com neutro Nível de luz: 5 a 2000 lux Atraso temporal: 10 segundos a 45 minutos Bloco de terminais de encaixe Fixa-se diretamente a um teto falso com garras de montagem (incluídas) Preto - GI-SRB-D

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar