REF.
048462

Mini detetor de movimentos de encastrar ON/OFF

Mais informação
Preço 44,43 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.97
Peso (g) 142

Descrição

Características do Produto

PIR (Infravermelhos Passivos), 360°, Alcance Ø9 m Altura de fixação recomendada: 2,5 m IP 20 - 3 fios com neutro Nível de luz: 5 a 2000 lux Atraso temporal: 10 segundos a 30 minutos Bloco de terminais de encaixe Fixa-se diretamente a um teto falso com garras de montagem (incluídas) Branco - GI-MRW

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar