REF.
048575

Detetor de abertura

Mais informação
Preço 46,69 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0,19
Peso (g) 23

Descrição

Características do Produto

Detetor magnético de abertura controlado por rádio 
que envia o seu estado através de um comando de 
radiofrequência (Greenpower) quando ocorre uma 
mudança de estado: abertura ou fecho
Proteção contra impactos: IK 04 
Proteção contra sólidos/líquidos: IP 20 
Produto montado IP 40
Bateria de lítio CR2032 de 3 VCC 
A vida: 8 anos com 25 aberturas por dia 
Tecnologia Zigbee: frequência 2,4 GHz a 2,4835 GHz 
Desempenho de alcance RÁDIO de 150 m min. numa 
área desobstruída, ponto a ponto
Nível de potência: < 10 mW 
Canal Zigbee predefinido: 11 
Tecnologia Zigbee PRO certificada, função Green Power 
(comunicação bidirecional): não disponível) 
IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)
Temperatura de utilização: +5 °C a +45 °C 
Temperatura de armazenamento: +5 °C a +45 °C

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar