REF.
662580

ATEXLED Bloco iluminação emergência P-NP 400LM 1H IP68 Autoteste/Endereçável

Mais informação
Preço 2 743,43 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 35.625
Peso (g) 7654.00

Descrição

Características do Produto

Cada bloco deteta e comunica o seu estado através de LEDs de sinalização (verde / amarelo). Funciona em modo de autoteste ou centralizado. O modo centralizado é ativado atribuindo um endereço a cada bloco através de uma ferramenta dedicada (ref. 062610) por infravermelhos e uma cablagem BUS complementar. Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada. Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos ATEXLED em modo permanente. Duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa. LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos. IP 67 - IK 07 - Fonte de alimentação: 230V~ ±10% - 50/60 Hz - Fonte de alimentação comutável de baixo consumo. Baterias Ni-MH, amigas do ambiente. Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização. Difusor transparente.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Software

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar