REF.
138025
Botoneira p/ comando de sistemas de extinção 1 cont NA/NF - 5A - 24Vcc - Amarelo
| Preço | 92,80 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.716 |
| Peso (g) | 170.00 |
Descrição
Características do Produto
Equipado com 1 contacto NA/NF. Equipado com tampa de proteção que permite selagem (ref. 0 380 97). IP 30 - IK 07 - Para índice de proteção IP 65 instalar o kit com a ref. 138095. Instalação saliente ou encastrada (IP 30). Dimensões: 90 x 90 x 57 mm (montagem em superfície saliente) ou 90 x 90 x 24 mm (montagem em caixa de aparelhagem - diâmetro de furação 67 mm). Pode ser instalado em calhas DLP ref. 10463/64, 35 x105 mm ou 50 x 105 mm, com o suporte universal ref. 010913. Disparo por pressão (2,5 kg) no centro da membrana com visualização clara da posição de disparo. Rearme na face frontal com chave especial ref. 038038 (fornecida com o produto). Possibilidade de adicionar um indicador do estado mecânico que fornece informação adicional ref. 193380 (incêndio, alarme, personalizável).Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar