REF.
654728
Incara Disq 60 - 2P+T Schuko, Metal com tampa - com cabo 2m e ficha 2P+T
Preço | 53,74 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.68 |
Peso (g) | 492 |
Descrição
Características do Produto
Para montagem encastrada em mobiliário, com corte de Æ 60 mm. Três métodos de instalação possíveis: - Montagem encastrada no mobiliário (ex.: secretária), 6-40 mm de espessura; - Montagem numa superfície macia (ex.: poltrona, sofá) utilizando um acessório dedicado; - Montagem encastrada num painel metálico (ex.: cacifo), 1 mm de espessura. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz. Especialmente concebidas para zonas de grande movimentação (foram testadas até às 30 000 operações). Tomadas equipadas com obturadores de proteção. Conformes com a norma IEC 60881-1. Com tampa giratória (deslizante), para maior proteção e aspeto limpo e elegante. Fornecido com cabo (2 metros) e ficha 2P+T.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar