REF.
654716
Incara Disq 80 - 2P+T Schuko / USB A+C / Saída de cabos - Metal - cabo 2m ficha
| Preço | 119,89 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 3.04 |
| Peso (g) | 668 |
Descrição
Características do Produto
Para montagem encastrada em mobiliário com corte de Æ 79 mm, 1-40 mm de espessura. Tomadas especialmente adaptadas para utilização em áreas de grande movimento (foram testadas até 30 000 operações). Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz. Equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: Alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz - 15 W - 3 A - Em conformidade com a norma IEC 62368-1. Fornecido com cabo (2 m) e ficha 2P+T.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar