REF.
654747
Incara Disq'In - 2 x 2P+T Schuko / USB A+C 15 W - Branco. 3 elementos
| Preço | 136,40 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 5.24 |
| Peso (g) | 937 |
Descrição
Características do Produto
Para montagem encastrada em mobiliário, espessura compatível da secretária: 15-40 mm. Economia de espaço com os blocos de terminais remotos. Fornecido com cabo de 2 metros e ficha 2P+T. Fixação por encaixe através de garras retrácteis. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz. Equipadas com obturadores de proteção e de acordo com a norma IEC 60881-1. USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A. Alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz. Em conformidade com a norma IEC 62368-1. Fornecido com cabo de 2 metros e ficha 2P+T. Só base com mecanismos. Placa de acabamento a encomendar em separado.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar