REF.
654908
Incara Electr'On - Tomada 2P+T Schuko / USB A+C 15 W - 2 elementos - Branco
| Preço | 188,10 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 3.66 |
| Peso (g) | 888 |
Descrição
Características do Produto
Produto móvel, com base em metal Zamak e superfície antiderrapante. Acessório de fixação (Suporte ref. 6 549 38) a ser encomendado separadamente. Tomadas especialmente adaptadas para utilização em áreas de grande movimentação (foram testadas até 30 000 operações). Tomadas 2P+T tipo "sch", à face - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz. Equipadas com obturadores de proteção, em conformidade com a norma IEC 60881-1. Carregadores USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A, alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, em conformidade com a norma IEC 62368-1. Produtos fornecidos com cabo trançado de 2,5 m (cobertura tecido) e ficha 2P+T. Bases a serem equipadas com coberturas de acabamento para 2 elementos.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar