REF.
654779

Incara Multilink - 1 x 2P+T Schuko / 1 x USB A+C 15 W - 4 módulos - Branco

Mais informação
Preço 129,94 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 5.24
Peso (g) 804

Descrição

Características do Produto

Para integração em mobiliário, montagem encastrada na horizontal (bloco remoto de terminais). Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Material: Alumínio extrudido. Equipados com funções Mosaic. Fornecidos com cabo de 2 m e ficha 2P+T. Compatíveis com nessas de espessura 10-40 mm. Dimensão de 4 módulos Mosaic (1 módulo = 22,5 mm).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar