REF.
654793
Incara Multilink - 2x2P+T Schuko / USB Tipo-C 30W Power Delivery - 6 mód. -Metal
| Preço | 166,33 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 5.24 |
| Peso (g) | 917 |
Descrição
Características do Produto
Para integração em mobiliário, montagem encastrada na horizontal (bloco remoto de terminais). Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Material: Alumínio extrudido. Equipados com funções Mosaic. Fornecidos com cabo de 2 m e ficha 2P+T. Compatíveis com nessas de espessura 10-40 mm. Dimensão de 6 módulos MosaicMais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar