REF.     
655140BK
Incara On Desk - 2 tom. 2P+T Sch. + 2 tom. 2P+T Sch. c/ encrav. + 2 RJ45 Cat.6 FTP - Preto
Descrição
Características do Produto
Blocos para secretária fornecidos pré-equipados e com cabo de alimentação - 12 módulos. Blocos em alumínio e ABS; Dimensões otimizadas para ocupar pouco espaço na área de trabalho. Especialmente concebidos em formato angular para facilitar a ligação e a remoção da ficha; tomadas 2P+T tipo "sch" Mosaic - 16 A - 250 VA, equipadas com obturadores de proteção. Blocos fornecidos equipados com cabo de 2 metros de comprimento (H05VVF, 3G 1.5 mm2) e com ficha 2P+T. Em conformidade com a norma NF C 61-314. Potência máxima 3.680 W a 230 VA por circuito. Podem ser instalados com fita adesiva de dupla face (fornecida) ou com o acessório de fixação ref. 6 551 99 A fita de dupla face pode ser removida sem danificar o móvel.Mais Informação
| 
                             Instruções de instalação e documentos relacionados  | 
                        |
|---|---|
| 
                             Fichas Técnicas  | 
                        
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
| 
                             Perfil ambiental do produto  | 
                        
                             | 
                    
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar