REF.
655141WH

Incara On Desk - 3 tom.2P+T Sch.+ 1 USB Tipo-A + 1 Tipo-C 15W + 1 RJ45 Cat.6 FTP + 1 HDMI 2.0- Branco

Mais informação
Preço 205,10 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 4.494
Peso (g) 905

Descrição

Características do Produto

Blocos para secretária fornecidos pré-equipados e com cabo de alimentação - 12 módulos. Blocos em alumínio e ABS; Dimensões otimizadas para ocupar pouco espaço na área de trabalho. Especialmente concebidos em formato angular para facilitar a ligação e a remoção da ficha; tomadas 2P+T tipo "sch" Mosaic - 16 A - 250 VA, equipadas com obturadores de proteção. Blocos fornecidos equipados com cabo de 2 metros de comprimento (H05VVF, 3G 1.5 mm2) e com ficha 2P+T. Em conformidade com a norma NF C 61-314. Potência máxima 3.680 W a 230 VA por circuito. Podem ser instalados com fita adesiva de dupla face (fornecida) ou com o acessório de fixação ref. 6 551 99 A fita de dupla face pode ser removida sem danificar o móvel.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

    * Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

    Fechar