REF.     
654975
Incara Torre 60 - 3 x 2P+T Schuko / 2 x RJ45 Cat.6 UTP / 1 x Carregador USB A+C
| Preço | 127,54 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 6.27 | 
| Peso (g) | 1160 | 
Descrição
Características do Produto
Para instalação em mobiliário, espessura de mesa compatível: 6-50 mm. Produtos fornecidos equipados, prontos a usar. Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A, alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Fixação rápida com garras retrácteis. Perfuração Æ 60 mm. Acabamento metálico. Abertura manual. Com cabo de 2 metros e ficha 2P+T.Mais Informação
| Fichas Técnicas | 
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar
		
		
    
 
        