REF.
422496
Interruptor de manobra em caixa moldada - DPX³-I 1600 - 4P - 1250 A
| Preço | 6 012,92 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 47.6 |
| Peso (g) | 18458 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC 60947-3 Categoria de emprego AC-23 A. Interruptores de manobra em caixa moldada que asseguram o corte em carga e o seccionamento das linhas elétricas em baixa tensão. Recebem os auxiliares de comando e sinalização dos DPX3 correspondentes DPX3 – I 630 associam-se aos blocos diferenciais dos DPX3 630 Possibilidade de associação ou ao relé diferencial. Montam-se em calha 2 até DPX3 250 com as platinas ref. 4 210 71 (DPX3 160) ref. 4 210 73(DPX3 160 dif.), ref. 4 210 72 (DPX3 250) e ref. 4 210 74 (DPX3 250 dif.) Ligações idênticas às dos DPX3 correspondentes.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar