REF.
722378
Interruptores de estores conectado - Suno with Netatmo - Alumínio
| Preço | 72,11 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.62 |
| Peso (g) | 62 |
Descrição
Características do Produto
Para controlo local e remoto de um estore (não é compatível com estores controlados por rádio); Pode ser emparelhado com um ou mais interruptores de estores sem fios; Alimentação fase + neutro de 230 VA; Pode ser instalado em substituição de um interruptor para estores existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade; A luz LED (função localizadora) pode ser ativada através da aplicação Home + Control; Fixação através de parafusos ou garras; Fornecido com suporte e tecla. Ver quadros de acabamento p. 376 catálogo geral.Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar