REF.
K4003DCW
Living Now with Netatmo - Interruptor duplo de iluminação sem fios - 2 módulos
| Preço | 76,13 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.452 |
| Peso (g) | 44.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptor duplo de iluminação sem fios. Permite o controlo ON/OFF de um ou vários dispositivos conectados para comando das luzes. Instalação à superfície da parede com os adesivos reposicionáveis (fornecidos), ou em caixa de encastrar. LED integrado para sinalização de bateria fraca. Alimentação: bateria 3 V tipo CR2032 (fornecida), com duração de vida estimada de 8 anos. Instala-se apenas em quadros de acabamento de 2 módulos. Mecanismo a completar com o acabamento desejado.Mais Informação