REF.
K4202P14
Living Now - Tomada TV simples - Passagem - 1 módulo
| Preço | 31,05 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 0.039 |
| Peso (g) | 48.00 |
Descrição
Características do Produto
Atenuação 14 dB - conector macho Ø9,5 mm.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar