REF.
K4500C
Living Now with Netatmo - Gateway + Comando "entrar/sair" de 2 módulos
| Preço | 132,43 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.556 |
| Peso (g) | 82.00 |
Descrição
Características do Produto
Gateway para controlo remoto da casa (ex.: iluminação, tomadas e estores) através de um smartphone (usando a APP HOME + CONTROL) e/ou através de comandos por voz (é necessário um assistente de voz). A Gateway é fornecida com o comando geral sem fios “Entrar/Sair” de 2 módulos que é necessário para a associação de todos os dispositivos conectados. Alimentação 100-240 Vac. Mecanismo a completar com o acabamento desejado.Mais Informação