REF.
K4570CW
Living Now with Netatmo - Comando entrar/sair sem fios - 2 módulos
| Preço | 59,03 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.452 |
| Peso (g) | 44.00 |
Descrição
Características do Produto
Dispositivo com 2 botões para ativar os cenários “ENTRAR” e “SAIR”, os quais podem ser personalizados usando a APP HOME + CONTROL (o cenário “SAIR” é predefinido para fechar todos os estores e desligar todas as luzes). Instalação à superfície da parede com os adesivos reposicionáveis (fornecidos), ou em caixa de encastrar. LED integrado para sinalização de bateria fraca. Alimentação: bateria 3 V tipo CR2032 (fornecida), com duração de vida estimada de 8 anos - 2 módulos.Mais Informação