REF.
K4659
Living Now My Home Up - Detetor de movimento infravermelho - 2 módulos
| Preço | 149,46 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.188 |
| Peso (g) | 65.00 |
Descrição
Características do Produto
Green Switch: detetor automático com sensor de movimento infravermelho e sensor de luminosidade. Temporização é regulável de 5 s até 59 min. Luminosidade é regulável de 20 lux até 1.275 lux. Os níveis de temporização e de luminosidade podem ser definidos usando os telecomandos de configuração avançada/básica, ref. 088230 / 088235. 2 módulos. Mecanismo a completar com o acabamento desejado.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar