REF.
311064
Keor SPE 3000VA-UPS torre monofásica line-interactive 8 x 10A IEC + 1 x 16A IEC
| Preço | 1 436,40 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 56.66 |
| Peso (g) | 27152 |
Descrição
Características do Produto
Keor SPE, UPS monofásicos Line Interactive, versão torre para postos de trabalho, sistemas de segurança, CCTV, terminais de ponto de venda, aplicações domésticas… Comunicação: Portas USB et RS232 - SNMP - EPO - ROO - 2 contactos secos Factor de potência 0,8
Mais Informação